Valvola di sfogo azionata da pilota Serie VS-FL Tartarini™
Le valvole di sfogo servocontrollate sono idonee per l'installazione con qualsiasi gas non corrosivo. Assicurano un'impostazione accurata, una chiusura perfetta e un'elevata portata di scarico. La Serie VS-FL è in conformità alla DESP PED 2014/68-UE ed è classificata nella Categoria IV
Caratteristiche principali
- Compattezza
- Semplice installazione
- Alta capacità
Prodotti correlati