Disconnettori di piccole dimensioni ValvCheQ Figure DC03
Valvole di ritegno doppie di piccole dimensioni con connessioni a vite BSP per applicazioni a rischio medio.
Caratteristiche principali
- Design compatto e leggero.
- Manutenzione in linea e in loco.
- Non sono necessari attrezzi speciali per la manutenzione.
- Approvato per il servizio su acqua calda fino a 90 ºC.
- Facile manutenzione con un kit di tenuta adatto per sei valvole.
- Progettato e prodotto in conformità con AS/NZS 2845.1.