Disconnettori ValvCheQ Figure SCDA03
Gruppo rilevatore a controllo singolo per applicazioni a basso rischio connessioni flangiate e scanalate
Caratteristiche principali
- Design compatto e semplice.
- Manutenzione in linea e in loco.
- Non sono necessari attrezzi speciali per la manutenzione.
- Golfari per facilitare l'installazione.
- Progettato e prodotto in conformità con AS/NZS 2845.1.
- Rivestimento FBE secondo AS/NZS 4158.
- Percorso di flusso diretto per il massimo coefficiente di portata.
- L'ingresso dall'alto consente un facile accesso a tutte le parti.
- Interni in acciaio inossidabile per una resistenza alla corrosione superiore.
- Gruppi di valvole di ritegno completamente trattenuti per una sicurezza senza rivali.
- Corpo in ghisa duttile per un'elevata resistenza e resistenza agli urti.
- Ogni valvola è testata al banco e tracciata con un numero di serie univoco.
Prodotti correlati