Fallback image
Product Image

Custodie disconnettori ValvCheQ

Prodotti di custodie per disconnettori

Caratteristiche principali

  • Acciaio inossidabile per una resistenza alla corrosione superiore.
  • Disponibile in configurazioni a valvola singola e doppia.
  • Meccanismo di bloccaggio con hasp e staple per consentire lucchetti generici.
  • Meccanismo di bloccaggio a chiave generico.
  • Preformato per consentire una facile installazione di uno scarico da 50 mm sul fondo della custodia.
  • Disponibile pannello frontale completo in acciaio inossidabile o finestra in perspex.