Fallback image
Product Image

Disconnettori di grandi dimensioni ValvCheQ Figure DC03

La DC03 è una valvola di ritegno doppia per applicazioni a rischio di grandi dimensioni con connessioni flangiate e scanalate a rullo.

Caratteristiche principali

  • Design compatto e semplice.
  • Manutenzione in linea e in loco.
  • Non sono necessari attrezzi speciali per la manutenzione.
  • Golfari per facilitare l'installazione.
  • Progettato e prodotto in conformità con AS/NZS 2845.1.
  • Rivestimento FBE secondo AS/NZS 4158.