Fallback image
Product Image

Disconnettori di grandi dimensioni ValvCheQ Figure RP03

Il dispositivo RP03 con connessioni flangiate che riduce la pressione è adatto per applicazioni ad alto e grave rischio.

Caratteristiche principali

  • Design compatto e semplice.
  • Manutenzione in linea e in loco.
  • Non sono necessari attrezzi speciali per la manutenzione.
  • Golfari per facilitare l'installazione.
  • Progettato e prodotto in conformità con AS/NZS 2845.1.
  • Rivestimento FBE secondo AS/NZS 4158.