Disconnettori di medie dimensioni ValvCheQ Figure SC03
Caratteristiche principali
- Lunghezza del corpo corta per consentire la sostituzione di valvole di ritegno convenzionali non testabili.
- Fornito con golfari per facilitare l'installazione.
- Design compatto e semplice.
- Manutenzione in linea e in loco.
- Non sono necessari attrezzi speciali per la manutenzione.
- Progettato e prodotto in conformità con i requisiti di AS/NZS 2845.1.