Fallback image
Product Image

Disconnettori di grandi dimensioni ValvCheQ Figure SC03

La valvola di ritegno singola testabile SC03 con connessioni flangiate e scanalate a rullo è adatta per applicazioni a basso rischio.

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del corpo ridotta per consentire la sostituzione delle valvole di ritegno convenzionali non testabili.
  • Fornito con golfari per facilitare l'installazione.
  • Design compatto e semplice.
  • Manutenzione in linea e in loco.
  • Non sono necessari attrezzi speciali per la manutenzione.
  • Progettato e prodotto in conformità con i requisiti di AS/NZS 2845.1.