Fallback image
Product Image

Valvola a triplo offset Vanessa™ Serie 30.000 per ossigeno gassoso (GOX)

Questa configurazione di valvola a triplo offset Vanessa Serie 30.000 presenta una struttura completamente in metallo, una rotazione del trim senza attrito e una sede di coppia di serraggio. Questo, combinato con una selezione innovativa dei materiali e un processo di produzione dedicato, garantisce eccezionali funzionalità di isolamento e controllo ad alte pressioni nelle applicazioni su ossigeno gassoso (GOX).

Caratteristiche principali

  • Costruzione interamente in metallo, robusta e resistente alle fiamme.  
  • Il rivestimento della sede in Stellite® di grado 21 resistente alle ustioni offre un'eccellente durata.
  • Gli anelli di baderna pressoformati, ottenuti dalla lamina non rinforzata Sigraflex®, sono compatibili con l'ossigeno e resistenti all'ossidazione.
  • Il premistoppa in due parti riduce al minimo il rischio di emissioni esterne.
  • Anello di tenuta solido rotondo Nitronic® 50 (o lega di rame-berillio nel caso di corpo valvola in Monel) con rivestimento antiattrito a secco in bisolfuro di molibdeno, testato per la compatibilità con l'ossigeno.
  • Il robusto albero monopezzo è progettato per trasferire/mantenere la coppia di serraggio in modo efficiente.