Fallback image
Product Image

Valvole a triplo eccentrico Vanessa™ Serie 30.000 per ossigeno liquido (LOX)

Questa configurazione di valvola a triplo offset Vanessa Serie 30.000 presenta una struttura completamente in metallo, una rotazione del trim senza attrito e una sede di coppia di serraggio. Questo, combinato con una selezione innovativa dei materiali e un processo produttivo dedicato, garantisce eccezionali funzioni di isolamento e controllo a temperature criogeniche in applicazioni di ossigeno liquido (LOX).

Caratteristiche principali

  • La struttura interamente in metallo priva di attrito e intrinsecamente antistatica (progettata per essere ignifuga) elimina il rischio di catena di accensione dell'ossigeno.
  • Il rivestimento della sede in Stellite® di grado 21 resistente alle ustioni offre un'eccellente durata.
  • Il bonnet esteso e imbullonato protegge la baderna dalle temperature degli impieghi criogenici.
  • Gli anelli di baderna pressoformati, ottenuti dalla lamina non rinforzata Sigraflex®, sono compatibili con l'ossigeno e resistenti all'ossidazione.
  • Il premistoppa in due parti riduce al minimo il rischio di emissioni esterne.
  • Anello di tenuta solido rotondo Nitronic® 50 con rivestimento antiattrito a secco in bisolfuro di molibdeno, testato per la compatibilità con l'ossigeno.