Valvola triplo eccentrica criogenica Vanessa Serie 30.000
Caratteristiche principali
- La rotazione a 90° senza attrito e l'insediamento di coppia metallo su metallo determinano una perfetta ermeticità bidirezionale secondo le norme ISO 5208, EN 12266-1 e API 598.
- Il bonnet esteso e fissato con prigionieri protegge il packing dalle temperature degli impieghi criogenici.
- L'anello di tenuta in metallo Nitronic® 50, forgiato in un pezzo unico, assicura un'elevata resistenza alla corrosione e mantiene a bassa temperatura le funzionalità meccaniche più importanti.
- La costruzione "top entry" butt-weld consente l’accesso all’unità senza bisogno di rimuovere il corpo valvola dalla linea.
- Le sedi con rivestimento in Stellite® grado 21 sono esenti da manutenzione.
- Costruzione interamente in metallo, robusta e resistente al fuoco.