Fallback image
Product Image

Scaricatore di condensa termostatico di processo Yarway 151

Lo scaricatore di condensa a doppia portata serie 151 è progettato per l'uso in applicazioni in batch o continue, quali distillatori in batch, autoclavi, ribollitori, serbatoi di stoccaggio, scambiatori di calore per scocche e tubi e bobine di serbatoi. Gli scaricatori di condensa a doppia portata sono in grado di gestire carichi di avvio e corsa elevati e offrono la massima capacità di sfiato per l'aria.

Caratteristiche principali

  • Costruzione semplice
  • Facile da mantenere come installato
  • Eccellente capacità di movimentazione dell’aria
  • Design fail-open assistito dalla pressione
  • Sede e valvola in acciaio inossidabile temprato
  • Resistenza al surriscaldamento
  • Efficiente rimozione dell’aria e dei non condensabili
  • Chiusura ermetica sul vapore
  • Leggerezza e compattezza