Fallback image
Product Image

Scaricatore di condensa termodinamico di processo Yarway 40

Gli scaricatori di condensa di processo Yarway 40 e 40D sono particolarmente adatti per l’uso all'aperto e in ambienti a temperature sotto lo zero in cui altre tecnologie di scarico della condensa di processo sono soggette a danni da congelamento. Tra le applicazioni tipiche rientrano bobine di riscaldamento ad aria compressa, distillatori in batch, autoclavi, ribollitori, essiccatori a cilindri rotanti e riscaldatori per scocche e tubi.

Caratteristiche principali

  • Alta capacità - Sostituzione degli scaricatori delle dimensioni fisiche maggiori
  • Eccellente movimentazione dell’aria
  • Fail-safe in posizione aperta per contribuire a mantenere la produzione
  • La valvola a leva è l’unica parte in movimento
  • Non risentono di condensa corrosiva, congelamento e colpi d’ariete.
  • Semplice manutenzione in linea - Kit di riparazione installato in pochi minuti
  • Funzionamento a portata completa - Senza regolazione
  • Scarico alta temperatura
  • Modalità di guasto fail-open per proteggere l'apparecchiatura di processo dai colpi d'ariete
  • Progettati per il vapore da surriscaldamento