Fallback image
Product Image

Scaricatori di condensa termodinamici ad alta pressione Yarway 460 e 515

La scaricatore di condensa ad alta pressione Yarway 460 e 515 è progettato con un trim a cambio rapido che utilizza i componenti interni del pistone. Questi scaricatori sono progettati per una varietà di applicazioni ad alta pressione presenti nei servizi di pubblica utilità, industriali e marittimi. Le applicazioni tipiche includono lo sgocciolamento principale del vapore, lo scarico della turbina, il soffiatore della fuliggine, il separatore di vapore, il riscaldamento e il preriscaldamento di carburante, acqua e aria, la protezione di giunti di espansione o anelli e la valvola di controllo.

Caratteristiche principali

  • Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
  • Non risente dei colpi d'ariete
  • A prova di congelamento
  • La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
  • La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore
  • Singola parte in movimento