Fallback image
Product Image

Scaricatori di condensa termodinamici ad alta pressione Yarway 460D3 e 515D3

Gli scaricatori di condensa ad alta pressione Yarway 460D3 e 515D3 sono progettati con una capsula rimovibile dotata di tecnologia a disco ad alta pressione. Questi scaricatori sono progettati per una varietà di applicazioni ad alta pressione presenti nei servizi di pubblica utilità, industriali e marittimi. Le applicazioni tipiche includono tracciamento del vapore, sgocciolamento principale del vapore e scarico della turbina. Il design compatto e leggero e l'ampia gamma di pressioni di esercizio sono tra i numerosi vantaggi rispetto ai condensatori meccanici con la stessa pressione nominale.

Caratteristiche principali

  • Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
  • Non risente dei colpi d'ariete
  • A prova di congelamento
  • La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
  • La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore
  • Singola parte in movimento