Scaricatore di condensa termodinamico Unibody Yarway 721 e 711
Caratteristiche principali
- Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
- A prova di congelamento
- Non risentono dei colpi d'ariete
- La temperatura di scarico segue la curva di saturazione
- La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
- La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore