Fallback image
Product Image

Scaricatore di condensa termodinamico Unibody Yarway 741 e 731

Scaricatori di condensa termodinamici a pistone che offrono prestazioni costanti anche in condizioni non ideali. Gli scaricatori di condensa Yarway 741 e 731 Unibody sono progettati per applicazioni quali cilindri rotanti, serpentine sommerse e bollitori a camicia.

Caratteristiche principali

  • Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
  • A prova di congelamento
  • Non risentono dei colpi d'ariete
  • La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
  • La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore
  • È possibile passare facilmente alla tecnologia a disco o termostatica con una semplice sostituzione della capsula
  • Resistenza al surriscaldamento
  • Autodrenanti (montaggio verticale)
  • Singola parte in movimento
  • Spurgo costante per applicazioni quali cilindri rotanti, serpentine sommerse e bollitori a camicia