Fallback image
Product Image

Scaricatore termostatico di condensa Unibody Yarway 761 e 751

Scaricatori di condensa a soffietto termostatico che offrono prestazioni costanti anche in condizioni non ideali. Gli scaricatori di condensa Yarway 761 e 751 Unibody sono progettati per applicazioni quali il tracciamento del vapore e il gocciolamento.

Caratteristiche principali

  • Riparazione semplice e in linea con capsula a cambio rapido
  • A prova di congelamento
  • La struttura in acciaio inossidabile temprato garantisce un'eccezionale resistenza alla corrosione
  • La modalità di guasto aperto previene i colpi d'ariete nelle condotte di distribuzione del vapore
  • È possibile passare facilmente alla tecnologia a pistone o termodinamica a disco con una semplice sostituzione della capsula
  • Resiste al surriscaldamento
  • Funzionamento anche con contropressione del 99%