Fallback image
Product Image

Scaricatori di condensa termodinamici Yarway C250, C260, C500 e C546

Progettati per la rimozione della condensa in sistemi industriali, di alimentazione e marini ad alta pressione, gli scaricatori termodinamici della gamma Yarway sono compatti e di semplice manutenzione. Sostanzialmente più piccoli rispetto agli scaricatori meccanici equivalenti per applicazioni ad alta pressione, i dispositivi Yarway occupano uno spazio minimo nelle tubazioni. Non richiedono un supporto strutturale per impieghi gravosi. Per funzionare richiedono una sola parte in movimento.

Caratteristiche principali

  • Riparabili
  • Controllo delle operazioni cicliche semplificato
  • Design fail-open
  • Autodrenanti (montaggio verticale)
  • Scarico ad efficienza energetica e sottoraffreddato
  • Sede e corpo valvola in acciaio inossidabile temprato
  • Singola parte in movimento
  • A prova di congelamento
  • Resistono al surriscaldamento
  • Non risentono dei colpi d'ariete