Fallback image
Product Image

Scaricatori termostatici di condensa da vapore pulito Yarway CT100 e CT150

Gli scaricatori di condensa Yarway CT100 e CT150 sono progettati per il drenaggio di vapore pulito e condensa tracciante. Questi scaricatori di condensa sono costruiti interamente con componenti in acciaio inossidabile 316L con superfici del corpo bagnato rifinite a 20 μ in. Ra o superiore. Sono autodrenanti se installati verticalmente nei sistemi di tubazioni.

Caratteristiche principali

  • Corpo in acciaio inossidabile – I materiali del corpo di tutti i modelli sono in acciaio inossidabile tipo 316L. Valvola autocentrante – Chiusura a tenuta stagna. Il montaggio di attuatore e valvola sulla piastra di contatto consente alla valvola di allinearsi autonomamente al centro dell’orifizio della relativa sede. Valvola e sede durano a lungo. Attuatore sensibile alla temperatura – Attuatore saldato per la massima resistenza alla corrosione e agli shock termici e idraulici; una sola parte in movimento. Resistenza agli shock termici e idraulici – La piastra di contatto e la struttura saldata evitano danni all'attuatore. Valvola e sede – Valvola e sede in acciaio inossidabile combacianti per una tenuta stagna. Migliore capacità di movimentazione dell'aria – Avvio e funzionamento rapidi. Risposta rapida – Rapido adattamento al carico di condensa o alle variazioni di temperatura.