Scaricatori di condensa flottanti e termostatici Yarway FIT200
Caratteristiche principali
- Risponde rapidamente alle improvvise variazioni di pressione e carico della condensa.
- La temperatura di scarico della condensa segue da vicino la curva di saturazione
- La funzionalità non risulta compromessa da contropressioni elevate
- Elevato rendimento energetico
- Costruzione semplice
- Eccellente movimentazione dell’aria