Fallback image
Product Image

Scaricatori di condensa flottanti e termostatici Yarway FXT senza leva

Gli scaricatori di condensa flottanti e termostatici Yarway serie FXT sono progettati per applicazioni su vapore a bassa e media pressione, tra cui riscaldatori, scambiatori di calore, essiccatori, serbatoi rivestiti e altre applicazioni in cui il drenaggio continuo è essenziale.

Caratteristiche principali

  • Componenti interni interamente in acciaio inossidabile - Valvole e sedi temprate. Durata extra lunga e servizio affidabile. Resiste ai colpi d'ariete. Protegge dall'erosione e dalla corrosione.
  • A prova di erosione - Il passaggio di scarico è protetto da un rivestimento in acciaio inossidabile.
  • Filtro integrale - Il filtro in acciaio inossidabile evita problemi di sporcizia. Connessione di scarico in dotazione.
  • Sfiato d'aria termostatico - Dotato di elemento a pressione bilanciata per uno sfiato d'aria immediato e completo.
  • Orifizio variabile - La condensa viene scaricata in modo continuo attraverso l'anello della sede, modulata dal galleggiante. In questo modo si ottiene un flusso regolare e uniforme, senza alta velocità o trascinamento di vapore.
  • Orifizio SLR - Lo spurgo continuo opzionale impedisce il blocco del vapore di ritorno quando è impossibile installare lo scaricatore nel punto più basso del sistema.