Scaricatori di condensa a secchiello rovesciato Yarway INB200
INB200 inverted bucket steam traps handle light condensate loads like drip, tracing, and unit heaters with simple reliability.
Caratteristiche principali
- Struttura in acciaio inossidabile per una lunga durata grazie alla resistenza a corrosione, colpi d'ariete e congelamento durante i fermi a basse temperature.
- Idonei a una vasta gamma di carichi e applicazioni
- Valvola e sede in acciaio al cromo: lunga durata e massima resistenza alla corrosione e all'erosione.
- Opzione con connettore universale per riparazioni in linea: il corpo è montato in modo permanente nel sistema. Lo scaricatore si installa mediante una connessione per montaggio universale a due bulloni.
- Resiste a sporco e accumuli di calcare: valvola e sedi posizionate nella parte superiore dello scaricatore