Final Control

Le soluzioni per valvole di Final Control di Emerson sono riconosciute in tutto il mondo per controllare, proteggere, isolare e mantenere il flusso nei processi industriali, ottimizzando produttività, affidabilità, sicurezza e sostenibilità, oggi e in futuro.

Soluzioni per le tue sfide di controllo della portata

Siamo rinomati per la nostra impareggiabile competenza applicativa, il nostro portfolio tecnologico senza eguali, il nostro software innovativo e la nostra vasta rete di assistenza.

0%
Produzione globale di GNL

Flusso attraverso le valvole di Emerson 

0M+
Controllori digitali per valvole

Gli strumenti Fisher FIELDVUE sono venduti in tutto il mondo dal 1992

0+
Centri di assistenza globali

Copertura del servizio certificato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno per garantire la continuità delle operazioni

0
Premi "Prodotto dell'anno"

Come selezionati dai lettori di Control Engineering nel 2025 e nel 2024

Soluzioni in primo piano

Supportiamo coloro che progettano, specificano, costruiscono, gestiscono e mantengono strutture in settori critici quali energia, elettricità, chimica, GNL e industria mineraria.

Marchi di Final Control

Fallback image

Migliora la manutenzione di valvole, attuatori e regolatori con i fornitori di servizi accreditati, che forniscono servizi certificati OEM con parti OEM originali.

Media e case study