Scaricatori di condensa termostatici sanitari Yarway ST600
Caratteristiche principali
- Le superfici interne più ripide - Progettata per il drenaggio completo senza sgocciolamento, anche in linee particolarmente inclinate. Corpo in acciaio inox - Il materiale del corpo è acciaio inossidabile 316L con 20 μ in. Ra interno e 32 μ in. Ra esterno. Opzione di elettrolucidatura disponibile. Valvola autocentrante - Chiusura a tenuta stagna. Il gruppo di attuatore e valvola sulla piastra di contatto consente alla valvola di allinearsi autonomamente al centro dell'orifizio. Attuatore sensibile alla temperatura - Una parte in movimento. Acciaio inossidabile 316L, fail open, attuatore saldato per la massima resistenza a corrosione e shock termico e idraulico. Scarico direzionale - Erosione evitata mediante l'indirizzamento dello scarico verso il centro della tubazione. Manutenzione - Facile da rimuovere e smontare per la sterilizzazione o la riparazione. Guarnizione per alimenti standard del settore - La guarnizione per alimenti in Viton bianco offre prestazioni superiori per le applicazioni su vapore a pressione elevata. Vasta scelta di orifizi (ST600) - Un'ampia scelta di dimensioni dell'orifizio offre la massima flessibilità di dimensionamento e selezione. Eccellente trattamento dell'aria - Le eccellenti capacità di trattamento dell'aria consentono un avviamento rapido. Esclusiva opzione con orifizio SLR - Offre drenaggio a temperature sature, reazione istantanea alle variazioni del carico e funzionamento fail-open garantito per le applicazioni critiche. Bar stock - I raccordi non sono saldati sui pezzi d'ingresso e di uscita. Configurabilità universale (ST800) - Connessioni orizzontali da qualsiasi direzione su modello standard; i modelli HV e VH presentano un collegamento multi-direzionale orizzontale e uno verticale.