Formazione sulle valvole di controllo nell'area Asia Pacifico

Acquisisci competenze nell'ingegneria delle valvole di regolazione, nella loro manutenzione, nella diagnostica e nelle tecnologie digitali applicate alle valvole. I programmi di formazione sulle valvole di controllo per l'area Asia Pacifico di Emerson aiutano ingegneri e tecnici a migliorare affidabilità, efficienza e prestazioni delle valvole con corsi flessibili online e con istruttore.

Learning Path

Segui un percorso di apprendimento consigliato per le valvole di controllo

Inizia con i fondamenti delle valvole di controllo e acquisisci competenze su progettazione, manutenzione, diagnostica e applicazioni industriali delle valvole di controllo. Disponibili in tutta l'area Asia Pacifico mediante apprendimento online e con istruttore, questi programmi supportano i professionisti dei settori oil and gas, energia, chimico, minerario, scienze biologiche e altri settori di processo.

Begin with Control Valve Fundamentals e-Learning

Inizia con l'e-learning sugli elementi di base delle valvole di controllo

Elementi di base delle valvole di controllo, Corso e1310, è composto da nove moduli pensati per ingegneri, tecnici e professionisti responsabili del dimensionamento, della selezione e dell'applicazione di valvole di controllo, attuatori e strumentazione per valvole di controllo:

  • Introduzione alle valvole di controllo
  • Caratteristiche del flusso delle valvole di controllo
  • Valvole di controllo a stelo scorrevole
  • Attuatori a stelo scorrevole
  • Valvole a sfera e valvole eccentriche Plus
  • Valvole a farfalla
  • Attuatori rotativi
  • Controllori digitali per valvole
  • Accessori per valvole di controllo

Sviluppa competenze pratiche grazie alla formazione con istruttore

Segui i corsi avanzati con istruttore con esercitazioni pratiche di ingegnerizzazione delle valvole di controllo, avviamento e messa in opera, manutenzione, configurazione dei controllori digitali per valvole e diagnostica.

 

Scarica il catalogo dei corsi qui

Aspetti tecnici della valvola di controllo (1300)

Elementi di base e ingegneristici avanzati delle valvole di controllo:

  • Cavitazione & flashing
  • Rumore
  • Servizi corrosivi & erosivi

Esercitazioni:

  • Dimensionamento del liquido
  • Dimensionamento gas
  • Dimensionamento attuatore

Avvio/start-up e messa in opera della valvola di controllo

Procedure di avvio e messa in opera:

  • Best practice per l'avvio delle valvole di controllo e inventario dei componenti
  • Caratteristiche del regolatore digitale per valvole
  • Monitoraggio delle condizioni delle valvole

Esercitazioni:

  • Calibrazione di base

Manutenzione della valvola di controllo (1400)

Funzionamento delle valvole di controllo & procedure di manutenzione

  • Smontaggio e sostituzione dei componenti
  • Risoluzione dei problemi
  • Montaggio e calibrazione del posizionatore

Esercitazioni:

  • Set di banchi attuatori 
  • Sostituzione di trim, baderna & guarnizioni delle valvole
  • Calibrazione del posizionatore

Controllori e diagnostica digitali per valvole (1751/52/59, 7036 e 1766)

Controllori digitali per valvole, installazione & funzionamento

Corsi separati per:

  • Comunicazione HART® (1751/52/59)
  • FOUNDATION™ Fieldbus (7036)
  • SIS (1766)

Esercitazioni:

  • Configurazione & calibrazione con il software ValveLink™
  • Interpretazione dei dati di diagnostica
Control Valve Fundamentals course on MyTraining

Ottieni un certificato di completamento

I partecipanti che seguono i corsi di e-learning e di persona idonei ricevono un certificato di completamento.

Migliora le tue competenze tramite MyTraining: formati quando e dove vuoi

I servizi di formazione di Emerson nell'area Asia Pacifico offrono canali di formazione a supporto di diverse esigenze di apprendimento. Con MyTraining i partecipanti possono accedere a un portafoglio di corsi accreditati IACET, tra cui e-learning, apprendimento misto, aule virtuali e formazione con istruttore erogata presso centri di formazione regionali.

Risorse per i media

video-media
Servizi di formazione Emerson - Corsi su valvole di controllo e strumenti per l'area Asia-Pacifico

Domande frequenti

La formazione sulle valvole di controllo aiuta ingegneri, tecnici e personale addetto alla manutenzione a comprendere la selezione, il dimensionamento, il funzionamento, la manutenzione, la risoluzione dei problemi e la diagnostica delle valvole di controllo.

I partecipanti che seguono i corsi idonei ricevono un certificato di completamento.

Sì. Emerson offre corsi di e-learning autogestiti tramite MyTraining.

La formazione si rivolge a tutti i settori, tra cui petrolio e gas, energia, chimica, metalli e miniere, acqua e acque reflue, alimenti e bevande e scienze della vita.

La formazione è disponibile in tutta l'area Asia-Pacifico mediante l'apprendimento online e presso i centri di formazione regionali. Su richiesta, Emerson può anche tenere corsi di formazione presso la sede del cliente.

Sì. I corsi Emerson idonei sono accreditati IACET e i partecipanti che seguono i relativi corsi ricevono un certificato di completamento.