Tipi di misuratori di portata
Effetto Coriolis
I misuratori a effetto Coriolis vengono in genere considerati come i misuratori di portata che garantiscono il massimo livello oggi disponibile di accuratezza e ripetibilità. I misuratori a effetto Coriolis sono ideali per tutte le applicazioni che necessitano di accuratezza elevata per garantire sicurezza, redditività e una qualità coerente dei prodotti. Questi misuratori vengono spesso utilizzati in applicazioni di misura fiscale grazie proprio all'eccellente accuratezza in una vasta gamma di condizioni e ai requisiti di manutenzione molto ridotti.
Video

Unboxing the Micro Motion™ G-Series Flow and Density Meter
Unboxing the Micro Motion™ G-Series Flow and Density Meter
Rosemount Slurry Magnetic Flow Meter
Flexim Flow Disturbance Correction
Micro Motion™ G-Series Coriolis Flow and Density Meter
Rosemount™ 9195 Wedge Flow Meter
Introduction to Vortex Flow Meter Technology
Roxar Mulitphase Meter 2600
Flexim Customer Success Story - Case Western Reserve University
Principi del misuratore di portata massica
I misuratori di portata massica rilevano la portata massica del fluido tenendo conto di densità e velocità, a differenza dei misuratori volumetrici tradizionali. Ideali per applicazioni che dipendono dall'accuratezza, sono comunemente utilizzati in settori come chimica, petrolio e gas e farmaceutica. I misuratori a effetto Coriolis sfruttano l'effetto Coriolis per rilevare i cambiamenti delle vibrazioni in relazione alla portata massica, mentre i misuratori di dispersione termica rilevano la dissipazione di calore da una sonda nel flusso della portata.
Domande frequenti
Esplora le domande e le risposte più comuni che possono aiutarti a scegliere la tecnologia del misuratore Emerson giusta per la tua applicazione.
I misuratori di portata a effetto Coriolis rilevano la portata massica direttamente misurando la forza esercitata dal fluido che si muove attraverso i tubi che vibrano. Questa tecnologia garantisce un'elevata accuratezza ed è adatta per un'ampia gamma di fluidi, compresi quelli con densità e viscosità variabili. Vengono spesso usati in applicazioni di misura fiscale, grazie alla loro eccellente accuratezza in condizioni generali e ai requisiti di manutenzione ridotti.
I misuratori di portata magnetici sono ideali per misurare la portata di liquidi conduttivi come acqua, acidi e liquidi con sospensioni solide. Sono comunemente utilizzati in settori come il trattamento delle acque e delle acque reflue, la lavorazione dei metalli e l'estrazione mineraria, la lavorazione chimica e l'industria alimentare. I misuratori magnetici offrono maggiore affidabilità, impareggiabili informazioni approfondite sul processo e un'interfaccia operatore intuitiva che garantisce prestazioni leader nel settore.
I misuratori di portata Vortex sono idonei per la misura della portata di liquidi, gas e vapore puliti. Vengono spesso utilizzati in applicazioni in cui sono essenziali una manutenzione ridotta e un'elevata affidabilità, come nei sistemi HVAC e nel monitoraggio della portata di vapore. I misuratori di portata Vortex semplificano l'installazione, la manutenzione e la verifica grazie al design del misuratore senza guarnizioni, a garanzia della massima affidabilità del processo.
I misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi rilevano misurazioni accurate senza un contatto diretto con il processo e sono quindi idonei per le applicazioni in cui il contatto diretto non è possibile o auspicabile.
La selezione del misuratore di portata più idoneo dipende da fattori quali il tipo di fluido, la portata, la temperatura, la pressione e l'accuratezza necessaria. Emerson fornisce strumenti e una guida esperta per aiutarti a determinare la tecnologia migliore per le tue esigenze specifiche.