Interruttori di livello per solidi​

Gli interruttori di livello per solidi sono costituiti da diverse tecnologie adatte al rilevamento di pieno, su richiesta o vuoto per tutti i materiali sfusi in tutti i tipi di serbatoi.​

Prodotti

INTERRUTTORI DI LIVELLO PER SOLIDI ROSEMOUNT

Rilevamento del livello a punto affidabile per liquidi e solidi

Gli interruttori di livello per solidi Rosemount sono spesso scelti per applicazioni in cui la protezione da tracimazione, la sicurezza dei silo, la protezione delle pompe e la facilità di manutenzione sono fondamentali. Le tecnologie a livello puntuale, come l'interruttore di livello a paletta rotante, l'interruttore di livello capacitivo, l'interruttore di livello a diapason e l'interruttore di livello ad asta vibrante, forniscono rilevamento e controllo affidabili per applicazioni ad alto, basso o livello di domanda nella movimentazione di rinfuse solide.

Cosa è l'interruttore di livello per solidi?

Un interruttore di livello per solidi è un dispositivo di livello puntuale utilizzato per rilevare la presenza o l'assenza di rinfuse solide in silos, contenitori e tramogge. Noto anche come interruttore di livello per solidi, supporta un punto di misurazione del livello accurato dei solidi per allarmi, automazione e movimentazione sicura dei materiali sfusi.

 

I principali vantaggi degli interruttori di livello per solidi includono:

  • Rilevamento affidabile del livello di solidi in punti definiti
  • Semplice segnalazione on/off per controllo e allarmi
  • Supporto del rilevamento di alto livello per i silos
  • Prestazioni comprovate in ambienti polverosi e difficili

 

Media

Confronto tra interruttori di livello per solidi​

Scopri le distinzioni chiave tra le diverse tecnologie utilizzate per gli interruttori di livello per solidi​

img

Interruttore di livello a stelo vibrante​

Tipo di supporto

  • Rinfuse solide leggere e scorrevoli come polveri e granuli secchi
  • Adatto indipendentemente dalla dimensione delle particelle
  • Densità minima: inferiore a 20 g/l (1.2 lb/ft³)​

Specifiche di processo

  • 150 °C (302 °F)
  • 16 bar (232 psi)

Prestazioni e affidabilità

  • Nessun rischio di formazione di ponti o inceppamenti grazie al design ad asta singola​

 

img

Interruttori di livello (livellostati) a forca vibrante

Tipo di supporto

  • Rinfuse solide a grana fine e in polvere
  • Dimensioni delle particelle fino a 0,39 in. (10 mm)
  • Densità minima: inferiore a 5 g/l (0,3 lb/ft³)

Specifiche di processo

  • 150 °C (302 °F)
  • 16 bar (232 psi)

Prestazioni e affidabilità

  • Scegli Rosemount 2511 per applicazioni standard con densità minima di 3,8 lb/ft³ (30 g/l)
  • Il modello Rosemount 2521 offre una maggiore robustezza meccanica per applicazioni con vibrazioni elevate e una maggiore sensibilità per il rilevamento di densità estremamente basse​
img

Interruttori di livello a paletta rotante​

Più adatto per

  • Tutti i solidi alla rinfusa, dalle polveri leggere alle particelle grossolane e pesanti
  • Adatto indipendentemente dalla dimensione delle particelle
  • Densità minima: inferiore a 15 g/l (0.9 lb/ft³)

Specifiche di processo

  • 2012 °F (1.100 °C)
  • 1,0 bar (15 psi)

Prestazioni e affidabilità

  • Tecnologia rotante adatta anche in mezzi appiccicosi o con rischi di incrostazione
  • Tollera carichi meccanici elevati​
img

Interruttore di livello capacitivo​

Più adatto per

  • Tutti i solidi alla rinfusa, dalle polveri leggere alle particelle grossolane e pesanti
  • Adatto indipendentemente dalla dimensione delle particelle
  • Rileva materiali con costante dielettrica fino a 1,5

Specifiche di processo

  • 932 °F (500 °C)
  • 25 bar (363 psi)

Prestazioni e affidabilità

  • L'esclusiva tecnologia Active Shield previene l'accumulo di materiali
  • Tollera carichi meccanici elevati

Configurazione e diagnostica

  • Sensibilità configurabile tramite interfaccia operatore locale
  • Autodiagnostica con test di funzionamento automatici o manuali

Opzioni per il materiale

  • Versioni completamente rivestite in PFA per fluidi aggressivi o adesivi​
  • Certificazione EHEDG per applicazioni igieniche

Domande frequenti​

Trova le risposte alle domande più frequenti sugli interruttori di livello per solidi​

Gli interruttori di livello per solidi sono utilizzati per il rilevamento di pieno, su richiesta o vuoto di tutti i tipi di rinfuse solide. Può essere utilizzato per la prevenzione del traboccamento in tutti i tipi di serbatoi di stoccaggio e di processo o silo.

Un interruttore di livello a vibrazione è azionato da un cristallo piezoelettrico che oscilla alla sua frequenza naturale quando l'interruttore è alimentato e non è coperto dal materiale. Quando le punte o l'asta della forcella vibrante sono coperte dal materiale, il sensore rileva la variazione di frequenza e commuta il segnale di uscita allo stato coperto. Quando i materiali non coprono più i denti della forca o l'asta, la frequenza cambierà nuovamente e quindi anche il segnale di uscita passerà allo stato non coperto.​ 

L'interruttore a paletta rotante è azionato da un motore sincrono che fa ruotare una paletta a 1 o 5 giri al minuto. La rotazione si arresta quando la paletta viene ostacolata dal materiale e quindi l'uscita passa dallo stato scoperto a quello coperto. Quando il materiale viene rimosso dalla paletta, la rotazione riprende e il segnale di uscita passa a scoperto. ​

Gli interruttori di livello capacitivi utilizzano il principio della misurazione della capacità tramite radiofrequenza (RF) per rilevare la presenza o l'assenza di solidi. Quando il materiale nel serbatoio si innalza e copre lo stelo, provoca un aumento di capacitanza che viene rilevato dal sensore e il segnale di uscita passa allo stato coperto. Quando il materiale nel serbatoio scende al di sotto del livello della sonda, provoca una diminuzione della capacitanza e l'uscita commuta allo  stato  scoperto. ​

Modelli come la paletta rotante Rosemount 2501 e la sonda capacitiva 2555 sono progettati per non essere influenzati da polvere, incrostazioni o accumuli di cariche elettrostatiche. Il Rosemount 2555 è inoltre dotato della tecnologia Active Shield per evitare false commutazioni dovute all'accumulo di materiale.

Sì, gli interruttori di livello Rosemount sono comunemente utilizzati per il rilevamento di livello alto, livello basso o su richiesta,  e possono essere installati nella parte superiore, laterale o inferiore dei serbatoi a seconda dell'applicazione. 

Modelli come lasonda capacitativa 2555 Rosemounte lapaletta rotante 2501sono certificati per l'uso inaree pericolose(ad esempio, ATEX, IECEx, FM) e classificati pertemperature e pressioni elevate. Sono progettati per ambienti difficili con polvere, vibrazione o condizioni estreme.

La selezione dipende da: 

  • Tipo di materiale(polvere fine, granuli, pellet) 
  • Comportamento del flusso(a flusso libero vs. appiccicoso) 
  • Posizione di installazione(superiore, laterale o inclinata)
  • Condizioni ambientali(polvere, temperatura, pressione)

Le nostre guide alla selezione e gli esperti locali possono aiutarvi a scegliere il modello più adatto al vostro processo.