Stoccaggio sicuro e affidabile dell'ammoniaca con sensori di livello affidabili
La gestione dei serbatoi di ammoniaca anidra comporta rischi elevati, sia per la salute del personale che per la sicurezza dei processi, a causa della sua natura corrosiva e della presenza di vapori pesanti. L'ammoniaca acquosa, chiamata anche idrossido di ammonio, è una forma comune di ammoniaca in commercio. Con un contenuto di ammoniaca inferiore al 25% si presenta un rischio inferiore, ma avere una misurazione del livello sicura e accurata è comunque molto importante. Per la misura di ammoniaca acquosa, si consiglia l'installazione di una tecnologia radar senza contatto.