Strumentazione di misura per la caldaia di ammostamento nella produzione di birra

Tecnologie di misura per migliori accuratezza, efficienza e coerenza.

Measurement Instrumentation for the Brew Kettle in Brewing

Ottimizzate le operazioni del bollitore di infusione con un monitoraggio di precisione

Il bollitore di infusione ha un ruolo centrale nel processo di infusione in cui il mosto, insieme a luppolo e aggiunte, vengono bolliti per far emergere i sapori desiderati basati sul luppolo e altre aggiunte aggiunte al bollitore di infusione. Per ottenere birra della massima qualità, precisione e controllo nel bollitore di infusione sono essenziali. Lo strumentario di misura accurato e affidabile di Emerson è progettato per resistere alle condizioni difficili del bollitore di infusione, consentendoti di mantenere le condizioni ottimali e produrre costantemente birra di alta qualità.