Tecnologie radar e livello a punto per prevenire interruzioni del processo
Le rocce di sale frantumate di dimensioni inferiori (con diametro di circa 2 cm) provenienti dal frantoio secondario vengono stoccate in sili di produzione, che consentono un migliore controllo del processo. Il silo secondario di stoccaggio roccioso frantumato si trova all'esterno della miniera e alimenta il processo di produzione del materiale finito. Il materiale salino deve essere monitorato continuamente per consentire un ciclo di produzione regolare. Il rilevamento precoce degli accumuli che si formano all'interno del silo è importante per consentire una manutenzione tempestiva che riduca il rischio di danni al silo e interruzioni impreviste del processo di produzione.