Massimizzazione dell'efficienza e della sicurezza in serbatoi di stoccaggio intermedio in sede
Un serbatoio di stoccaggio intermedio nel settore della raffineria è un contenitore utilizzato per trattenere temporaneamente i prodotti tra i diversi stadi del processo di raffinazione, spesso idrocarburi a pressione atmosferica e temperatura ambiente. L'installazione della strumentazione di livello in questa applicazione aiuta a massimizzare l'utilizzo del serbatoio e aumenta la sicurezza fornendo la prevenzione della tracimazione.