Monitoraggio automatizzato e sicuro dei serbatoi con tetto flottante esterno
I tetti flottanti dei serbatoi possono creare problemi di operatività e sicurezza. Un tetto che sprofonda o s'inclina può dare luogo a danni meccanici e causare rilascio di vapore, contaminazione del prodotto e pericolo di incendio. La moderna tecnologia di Emerson consente il monitoraggio automatico della posizione del tetto, grazie a dispositivi radar montati sul serbatoio.
Misurando la posizione del tetto flottante, il sistema Rosemount Tank Gauging può monitorare continuamente il tetto e dare allarmi per l'inclinazione del tetto e altre condizioni pericolose del serbatoio. Di norma il monitoraggio del tetto è combinato con la misura del livello del liquido in un tubo di calma per ottenere una panoramica completa del serbatoio sull'interfaccia operatore della sala di controllo.