Rilevamento di gas nella produzione di energia

Mantenimento di condizioni di lavoro sicure nelle centrali elettriche

Power Plant in night

Rilevamento affidabile di fughe di gas tossici e combustibili

I requisiti di rilevamento del gas per la produzione di energia variano in base alla fonte di combustibile, che può essere carbone, petrolio, gas naturale o nucleare. Per evitare il surriscaldamento delle turbine, i generatori spesso utilizzano come refrigerante l'idrogeno che potrebbe fuoriuscire da refrigeratori, essiccatori o filtri, creando un rischio di incendio o esplosione. Nelle camere delle batterie al piombo, l'idrogeno viene prodotto dalle batterie elettrochimiche come sottoprodotto della reazione chimica. Una perdita di idrogeno può accumularsi, creando un rischio di incendio o esplosione. Metano e monossido di carbonio si producono durante la combustione del carbone e possono accumularsi in concentrazioni pericolose, rendendo necessario il monitoraggio dei gas tossici e della carenza di ossigeno. Possono inoltre essere prodotti ulteriori gas tossici a seguito di altri processi. La salvaguardia della qualità dell'aria con i prodotti di monitoraggio e rilevamento dei gas Rosemount™ aiuta a ridurre al minimo i rischi per la salute del personale, rilevando perdite di gas tossici e infiammabili prima che possano creare condizioni pericolose.