Kesseloberflächen-Abblasventile

Oberflächenabblasventile (auch als kontinuierliche Abblasventile bekannt) sind für die effiziente Funktion von Kesseln und Dampfsystemen entscheidend. Diese Ventile müssen ausreichend Kesselwasser ablassen, um zu verhindern, dass sich gelöste Feststoffe ansammeln und in das Dampfverteilungssystem gelangen. Da das Oberflächenabblasventil Hochdruck-Kesselwasser ablässt, ist es von entscheidender Bedeutung, dass es Beschädigungen durch Spritzwasser und Drahtabrieb standhält.

Hier erfahren Sie mehr über Oberflächen-Abblasventile für Kessel

Hy-Drop Throttling Valve

Was ist der Zweck von Kesseloberflächen-Abblasventilen?

Ein Oberflächenabblasventil (auch als kontinuierliches Abblasenventil bekannt) entfernt gelöste Gesamt-Feststoffe (TDS) aus dem Kessel. 

 

Gelöste Feststoffe werden durch rohes Nachspeisewasser in den Kessel eingebracht. Wenn das Wasser im Kessel zu Dampf verdampft, bleiben gelöste Feststoffe zurück. Hohe Konzentrationen gelöster Feststoffe verhindern, dass Dampfblasen beim Erreichen der Wasseroberfläche im Kessel platzen, wodurch Blasen und Schaum in das Dampfverteilungssystem gelangen. Verschlepptes Wasser enthält Schwebstoffe, die zu Ablagerungen in Wärmetauschern, Ventilen, Reglern und Kondensatableitern führen. Wasserverschleppung in Dampfverteilungsleitungen kann ebenfalls zu Schäden durch Wasserschlag führen.