Verbesserung der Zuverlässigkeit und Energieeffizienz durch optimale Kesselventilregelung
Dampf spielt eine verborgene, aber dennoch wichtige Rolle in der Welt, die viele als selbstverständlich ansehen: Unter Verwendung von Dampf werden unsere Häuser mit Energie versorgt und moderne Annehmlichkeiten wie Kunststoffe, Karton, Reifen, Konserven und Medikamente produziert. Dampf macht das Leben komfortabler, sicherer und erschwinglicher, aber die Dampferzeugung ist nicht einfach. Es ist schwierig, einen effizienten, zuverlässigen und sicheren Kessel von Jahr zu Jahr durch wechselndes Personal und Vorschriften mit immer alternden Systemen zu betreiben.
Emerson bietet Ventillösungen und Know-how, die Ihnen helfen, die Kesselsteuerung, den Schutz und die Isolierung zu verbessern, die für einen sicheren Betrieb, die Erhöhung der Zuverlässigkeit und die Optimierung von Leistung, Kraftstoffkosten und Emissionen von entscheidender Bedeutung sind. Die Qualität der Regel-, Isolier-, Überström- und Druckminderventile ist die Grundlage für das Erreichen Ihrer Leistungsziele.
Lösungen in Aktion: Kesselventile
Entlüfter/Speisewassertank
Der Entlüfter verwendet Dampf, um das Zusatzwasser und die Kondensatrückleitung zu erhitzen, wodurch gelöste Gase wie Sauerstoff und Kohlendioxid entfernt werden, um Korrosion zu verhindern und die Wärmeübertragung im Kessel zu verbessern. Der Speisewassertank speichert Wasser für den Kessel, puffert Schwankungen bei der Speisewassernachfrage und Kondensatrückführungsraten.
Die Aufrechterhaltung des entsprechenden Drucks und der entsprechenden Temperatur im Entlüfter ist entscheidend für die effektive Entfernung nicht kondensierbarer Gase. Durch Schwankungen kann es zu einer erneuten Sauerstoffanreicherung des Speisewassers und zur Korrosion von RRohrleitungen und Kesselrohren kommen.
Ein niedriger Füllstand des Speisewassertanks kann aufgrund fehlerhafter Füllstandssensoren und Ventile auftreten und Kavitationsschäden in Speisewasserpumpen verursachen.
Füllstandsregelventil für Zusatzwasser
Fisher easy-e Regelventile bieten Benutzern eine hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Sie wurden so konzipiert, dass sie einfach zu bedienende Ventile sind, die die Ersatzteilbestände, die Schulung oder die Wartung vereinfachen.
Entlüfter-Dampfventil
Einige Dampfquellen stehen unter hohem Druck und erfordern ein Hochleistungsventil, das große Differenzdrücke und übermäßige Geräusche verkraften kann und bei einer Drosselanwendung eine lange Lebensdauer bietet.
Sicherheitsventil für Speisewasssertank
Die Sicherheitsventile der Serie Crosby J, Abschnitt VIII, verfügen über ein vielseitiges und robustes Design, das sie zu einer bewährten Lösung macht.