Industrielle Dampfventile

Dampfventiltechnologien, die sich mit der Dampfverteilung und -aufbereitung und Prozessproblemen befassen und einen ganzheitlichen Verbesserungsansatz verfolgen, um dauerhafte Zuverlässigkeit, geringere Kosten und optimale Prozessleistung zu gewährleisten.​

Fallback image

Dampfregelungslösungen zur Optimierung der Anlagenleistung und zur Maximierung der Betriebszeit​

Wir wissen, wie wichtig es ist, dass Ihre Prozesse kontinuierlich laufen, unabhängig von den Bedingungen und  widmen uns der Bereitstellung von zuverlässigen Technologien, die Sie bei der Steuerung, Regelung und Absperrung Ihres Prozesses mit absoluter Sicherheit unterstützen. Wenn Sie einen Partner suchen, der Ihnen dabei hilft, die Betriebssicherheit, die Zuverlässigkeit zu erhöhen und die Anlagenleistung zu optimieren, können Sie sich darauf verlassen, dass Emerson die Komplettlösung bietet.​

Lösungen in der Praxis: Dampfventile

Dampferzeugung/-verteilung​

image

Dampfleitungen, -sammelleitungen und -abzweigungen verteilen den Dampf in der gesamten Anlage an die Ausrüstung, wo seine Wärme genutzt werden kann.​

Um einen sicheren Betrieb und die Langlebigkeit von Rohrleitungen, Ventilen und Geräten zu gewährleisten, ist es wichtig, den Dampf in den Verteilungsleitungen trocken zu halten. Wassertropfen die mit hoher Geschwindigkeit auf Rohrwände und Ventile treffen, verursachen deren Erosion, das Vorhandensein von Flüssigwasser aus Kondensation oder Kesselverschleppung führt zu Korrosion und angesammeltes Wasser kann von Dampf mit hoher Strömungsgeschwindigkeit mitgerissen werden, was zu Schäden durch Wasserschlag führt.​

Viele herkömmliche Absperrventiltechnologien sind undicht, selbst wenn sie neu sind. Dampf, der mit hoher Geschwindigkeit an einem undichten Sitz vorbeiströmt, führt zu einem Drahtzug, der die Leckage beschleunigt und die Abdichtungsfähigkeit des Ventils im Bedarfsfall beeinträchtigt.​

Lösungsbezogene Dokumente und Informationsquellen