Druckbegrenzungsventile (PRVs) spielen eine entscheidende Rolle bei der Wasserstoffproduktion, da sie Systeme an vorderster Front vor gefährlichen Überdruckbedingungen schützen. Ob während der Produktion, Lagerung oder des Transports: Druckbegrenzungsventile sind so konstruiert, dass sie automatisch überschüssigen Druck ablassen und so dazu beitragen, Geräteausfälle, gefährliche Leckagen oder katastrophale Explosionen zu verhindern. Angesichts der hohen Entflammbarkeit und Volatilität von Wasserstoff sind die Auswahl und Wartung Ihrer Druckbegrenzungsventile entscheidend für die Gewährleistung der Betriebssicherheit.
Druckbegrenzungsventile für die Wasserstoff-Wertschöpfungskette
Produktion und Verflüssigung
Kundenherausforderungen
- Sicherheitsventile für Erstausrüster, wie z. B. Elektrolyseure, Reinigungssysteme, Kompressoren, Lagertanks usw.
- Konventionelle Betriebsbedingungen (bis zu 50 barg, 150 °C) Kompressor 250 barg
- Ventile für flüssigen Wasserstoff (LH₂) für kryogene Anwendungen (Tank, Pumpe) Betriebsbedingungen (bis zu 20 barg, –253 °C)
Emerson Lösungen
- Crosby™ OMNI, Ventile der J-Serie, Typ 81, HPP
- Anderson Greenwood™ Ventile Typ 81, J-Serie für LH₂-Ventil
- Alle konventionellen und LH₂-Anwendungen werden auf Standard- bzw. kryogenen Prüfständen am Emerson-Standort getestet, um dies zu demonstrieren
Komplettlösung für Wasserstoff-Ökosystem
Betriebliche Risiken & Sicherheitsanforderungen
Aufrechterhaltung einer schnellen, präzisen Druckentlastung, um Geräteschäden zu verhindern und die Sicherheit bei Überdruckereignissen zu gewährleisten.
Verhinderung von Wasserstoffleckagen zur Reduzierung von Produktverlusten sowie zur Minderung des Brand- und Explosionsrisikos.
Gewährleistung der Zuverlässigkeit unter extremem Druck und bei tiefsten Temperaturen, um eine gleichbleibende Systemintegrität zu gewährleisten.
Lösungen mit Emerson-Technik
Von der American Society of Mechanical Engineers (ASME) zertifiziert für Hochdruckanwendungen bis zu 22.000 psig, um die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Betriebssicherheit zu gewährleisten.
Fortschrittliches Kartuschendesign mit konzentrischer, selbstausrichtender Innengarnitur und hochwertigen Werkstoffen für einheitliche Sitzdichtheit und optimale Leistung.
Strenge Hochdruck- und Kryotests für H₂- und LH₂-Anwendungen am Emerson-Standort QingPu zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen.
Leistungsergebnisse
Gewährleistet die Einhaltung globaler Sicherheits- und Qualitätsnormen durch ASME-Zertifizierung.
Bietet schnellen und zuverlässigen Überdruckschutz bei hohen Drücken und kryogenen Temperaturen und erhöht so die Systemsicherheit.
Bietet erstklassige Leistung mit gleichbleibender Sitzdichtheit und minimalem Abblasen, um Produktverluste und Betriebskosten zu reduzieren.
Vereinfacht die Wartung mit einer benutzerfreundlichen Kartuscheneinheit, um Ausfallzeiten zu minimieren.
Demonstriert bewährte Zuverlässigkeit mit einer starken Erfolgsbilanz und zuverlässigen branchenübergreifenden Referenzen.
Typ 84: Entwickelt für Wasserstoffsicherheit
Empfohlene Produkte
Informationsquellen
Häufig gestellte Fragen zu Wasserstoff
Ventile, die für Wasserstoffeinsatz verwendet werden, müssen hohem Druck standhalten, Leckagen verhindern und Materialverträglichkeit gewährleisten, um Versprödung zu vermeiden.
Wasserstoffleckagen sind kritisch, weil Wasserstoff:
- Leicht entzündlich ist und in geringen Konzentrationen explosive Gemische in Luft bildet
- Geruch- und farblos ist, wodurch Leckagen schwer zu erkennen sind.
- Ein geringes Gewicht hat, wodurch sich Leckagen schnell verteilen, aber auch in geschlossenen Räumen ansammeln können
Das Anderson Greenwood Typ 84 PRV ist darauf ausgelegt, Leckagerisiken zu minimieren und zuverlässige Leistungsmerkmale in Wasserstoff-Hochdrucksystemen zu gewährleisten.