In-line-Überwachung der Fluidkorrosivität

Mit Inline-Überwachungssystemen maximieren Sie die Leistung Ihrer Anlagen und sorgen für mehr Anlagensicherheit.

 

Inline Fluid Corrosivity - Real Time Corrosion And Erosion Changes

Veränderungen von Korrosion und Erosion innerhalb des Prozessmediums in Echtzeit erkennen

Laufende Überwachung des Korrosions- oder Erosionsrisikos mit Lösungen von Emerson für die In-line-Überwachung der Fluidkorrosivität. Die Messumformer für Korrosion und Erosion der Serie Rosemount Wireless 4390 stellen in Echtzeit präzise und hochempfindliche Korrosions- und Erosionsüberwachungsdaten mit Hilfe von Sensoren zur Verfügung, die direkt mit dem Prozessmedium in Kontakt stehen Plantweb Insight™ von Emerson, die Anwendung für Inline-Korrosion, übermittelt von der Korrosionsüberwachung erkannte Trends und Analysen und bietet Einblick in den Zustand Ihres Messumformers Rosemount 4391 bzw. Rosemount 4392 sowie Alarme bei starker Korrosivität, Lebensdauer der Sensoren und weitere an Ihrem Arbeitsplatz. Erfahren Sie, wie diese hochgradig zuverlässige Lösung Ihnen helfen kann, Ihr Korrosions- oder Erosionsrisiko im Griff zu behalten und gravierende Störfälle sowie verringerte Rentabilität zu verhindern.

Nutzen der Inline-Korrosionsüberwachung

Lösungen für die Inline-Fluidkorrosionsüberwachung

Inline Fluid Corrosivity Monitoring - Rosemount Wireless Corrosion Transmitter

Dieser erstklassige, hochsensible Messumformer liefert Daten zur laufenden Erosionsüberwachung, damit Sie Ihre Anlage mit mehr Sicherheit, Effizienz und Rentabilität betreiben können. 

  • Liefert kontinuierliche, präzise und hochsensible Überwachungsdaten 

  • Kompatibel mit ER- oder LPR-Sensoren

  • Sensorkabel mit bis zu 20 m Länge ermöglichen eine flexible, praktische Aufstellung zur Erleichterung der Wartung und Optimierung der Funksignale 

  • Flexibilität der Datenformate und des Datenmanagements 

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen

Fluidkorrosivität ist Korrosion, die an einem Fluid innerhalb eines Prozesses aufgrund verschiedener chemischer Reaktionen, elektrochemischer Prozesse oder korrosiver Substanzen innerhalb des Fluids auftritt. Säuren und andere korrosive Flüssigkeiten können nahezu jede Anlage zum Zusammenbruch bringen und beschädigen – unabhängig von Materialart, Größe usw.

Mit den Rosemount Messumformern für Korrosion und Erosion der Serie Wireless 4390 von Emerson können Sie mithilfe von Sensoren mit Prozesseingriff in Echtzeit präzise, hochempfindliche Korrosions- und Erosionsdaten erhalten.

Mithilfe der in Echtzeit gemessenen Korrosions- und Erosionssensordaten können Sie schnelle Veränderungen der Korrosivität oder Erosivität der Prozessflüssigkeit exakt erkennen. So sind Sie ihren Korrosions- oder Erosionsrisiken immer eine Nasenlänge voraus und sorgen für einen sicheren und effizienten Betrieb Ihrer Anlage.

Der Rosemount 4391 überwacht auf Korrosion und der Rosemount 4392 auf Erosion. Der Rosemount 4391 ist auch zur Verwendung mit der Plantweb Insight-Anwendung für Inline-Korrosion erhältlich.

Der Rosemount Wireless 4391 Messumformer für Korrosion ist mit allen ER- oder LPR-Sensoren kompatibel.