Messsysteme für den eichamtlichen seetechnischen Transfer​

Messen und berichten Sie den eichamtlichen Verkehr mit absoluter Präzision mithilfe einer dualen FMCW-Radarlösung, um Zuverlässigkeit zu gewährleisten.​

Reduzierung der Unsicherheit mit zuverlässigen Messungen für eichamtlichen Verkehr​

Das Messsystem für eichamtlichen Verkehr von Emerson ist das genaueste und zuverlässigste System für Füllstandsmessungen in der Schiffsindustrie. Die duale FMCW-Radarlösung verwendet ein einziges feststehendes Rohr und eine Antenne und liefert präzise Daten und eine unterbrechungsfreie Systemverfügbarkeit.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Funktionsweise​

Marine Custody Transfer Measurement Systems - Custody Transfer Measurement

MESSUNG FÜR DEN EICHAMTLCHEN VERKEHR​

Dieses System verwendet die besten Tankradarmessgeräte ihrer Klasse, die vollständig in einem Gehäuse mit zwei unabhängigen Radargeräten, zwei Drucksensoren und bis zu 6+6 Temperaturpunktsensoren integriert sind, die in derselben Tankdurchführung installiert sind. Die FMCW-Technologie und ein digitaler Feld-Bus mit hoher Bandbreite liefern hochgenaue Echtzeitmessungen, die für Präzision und Zuverlässigkeit bei Transfermessungen sorgen.​

Informationsquellen​

Häufig gestellte Fragen​

Unser Messsystem für den eichamtlichen Verkehr sorgt für redundante und präzise Tankmessdaten, die in Frachtberichten verwendet werden, um einen zuverlässigen und effizienten Betrieb zu gewährleisten. Diese FAQ behandelt Fragen im Zusammenhang mit dem Messsystem für eichamtlichen Verkehr.​

Die Messsysteme für eichamtlichen Verkehr und Überfüllschutzsteuerung von Emerson entsprechen branchenüblichen Spezifikationen und Standards. Sie erfüllen die strengen Anforderungen an die Messgenauigkeit und die betriebliche Integrität mit einem Konfidenzniveau von 99,73 % (±3σ-Standard). Diese Konformität wird durch Emersons Engagement für kontinuierliche Innovation, tiefgreifendes Fachwissen und fortschrittliche Fertigungstechniken unterstützt, die die Zuverlässigkeit und Präzision ihrer Systeme gewährleisten.​

Die frequenzmodulierte Dauerstrichtechnologie (FMCW) ermöglicht präzise Füllstandsmessungen durch Übertragung eines Radarsignals mit kontinuierlich steigender Frequenz. Das reflektierte Echo hat eine leicht unterschiedliche Frequenz und diese Differenz ist proportional zum Abstand zur Flüssigkeitsoberfläche. Der FMCW arbeitet im Frequenzbereich und bietet eine genauere Signalumwandlung und filtert Tankrauschen heraus – ähnlich wie FM-Funk Interferenzen besser als AM vermeidet – was zuverlässige, rauschfeste Messungen gewährleistet.​

Unabhängige Sicherheitssysteme können radarbasierte Sensoren, Schwimmer-Alarmsysteme oder eine Kombination aus beidem verwenden. Schwimmerschalter werden zwar nach wie vor verwendet, haben jedoch im Vergleich zur Radartechnologie, die eine höhere Genauigkeit und Zuverlässigkeit bietet, ihre Grenzen. Das Überfüllsteuerungssystem von Emerson ist völlig unabhängig vom Messsystem für den eichamtlichen Verkehr und gewährleistet eine klare Trennung zwischen Sicherheits- und Messfunktionen. Diese Systeme entsprechen den wichtigsten Vorschriften und Richtlinien der Branche, wie dem IGC-Code, SIGTTO und dem Code of Federal Regulations der US-Küstenwache.​

Die internationale Norm IEC 61508 definiert SIL (Safety Integrity Level) anhand von Anforderungen, die in zwei breite Kategorien unterteilt sind: Hardware-Sicherheitsintegrität und systematische Sicherheitsintegrität. Ein Gerät oder System muss die Anforderungen für beide Kategorien erfüllen, um eine bestimmte SIL zu erreichen.​

Emerson bietet umfassenden Remote-Support für Lifecycle-Dienste an, wie beispielsweise:​

  • Fernwartung von Geräten und Systemen​

  • Anleitung beim Austausch von Ersatzteilen​

  • Sicherer Fernzugriff auf Bordgeräte für erweiterte Diagnosen​

  • Schrittweise Unterstützung per Telefon, E-Mail oder Videolink​

Diese Methode ermöglicht gründliche Tests und Fehlerbehebung ohne Unterbrechung der Systemfunktionalität. Sobald die Grundursache identifiziert wurde, liefert Emerson maßgeschneiderte Lösungen, die speziell auf das betreffende System zugeschnitten sind.​