Chemieunternehmen verwendet abriebfeste Beschichtung, um die Lebensdauer von Instrumenten in anspruchsvollem Schwarzwasserprozess zu verlängern
ERGEBNISSE
- Mehr als 10-fache Lebensdauer des Rosemount Differenzdruck-Füllstandsmessumformers mit abriebfester Membranbeschichtung
- Verbesserter langfristiger Ertrag und Effizienz beim Kunden vor Ort
- Verringertes Risiko der Deaktivierung des Katalysators während des Herstellungsprozesses
Kunde
Großes Chemieunternehmen in China, dessen Geschäftsfelder Düngemittel, Phosphatabbau, Feinchemikalien und andere Chemikalien umfassen
Anwendung
Differenzdruck- und Füllstandsmessung in der Kohlechemie
Herausforderung
Bei der Differenzdruck-Füllstandsmessung in der chemischen Industrie ist die Werkstoffauswahl für mediumberührte Teile aufgrund der aggressiven Eigenschaften vieler chemischer Prozesse von entscheidender Bedeutung. Der richtige Werkstoff gewährleistet Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz und Langlebigkeit der Messgeräte. Die Wahl der richtigen Werkstofflösungen beugt nicht nur Korrosions- oder Abriebschäden vor, die zu Sicherheitsproblemen führen können, sondern gewährleistet auch die Genauigkeit und Effizienz der Prozesse.
Für diesen Kunden aus der chemischen Industrie in China stellte die Suche nach einer zuverlässigen Werkstofflösung für Membranen eine große Herausforderung dar, da das Prozessmedium anspruchsvoll und komplex ist. Die Prozessflüssigkeit enthält als Hauptbestandteile Kohleasche, die sehr abrasiv ist. Das aggressive Medium nutzte die Oberfläche im Laufe der Zeit ab. Andere kleinere Bestandteile von Ammoniak, Schwefelwasserstoff (H2S) und Phosphorsäure (H3PO4) sind unter Prozessbedingungen von 250 ºC Prozesstemperatur und 7,5 MPa Prozessdruck ebenfalls mit Ausfallrisiken durch Wasserstoffpermeation oder Korrosion verbunden.
Der Kunde hatte mit häufigen Ausfällen in seinen Differenzdruck-Füllstandssystemen zu kämpfen, die auf Materialverschleiß zurückzuführen waren. Zunächst wurde eine Membran aus Edelstahl 316 getestet, die jedoch bereits nach 10 Tagen versagte; anschließend hielt die vergoldete Edelstahlmembran nur drei Monate lang. Vergoldeter Edelstahl widersteht dem Eindringen von Wasserstoff, kann jedoch Schmutzabrieb nicht standhalten.
Lösung
Emerson bietet eine abriebfeste Membranbeschichtungslösung für eine Vielzahl von Rosemount™ Produkten an, einschließlich des Rosemount 1199 Druckmittlersystems, des Rosemount 2051L und 3051L Füllstandsmessumformers, des Rosemount 3051SAL Füllstandsmessumformers und des Rosemount 3051S Electronic Remote Sensor (ERS™) Systems.
Nach der Installation verlängerte die abriebfeste Beschichtung die Lebensdauer des Instruments auf über zwei Jahre und verbesserte die Anlagensicherheit und -zuverlässigkeit für den Kunden erheblich. Die meisten Material- oder Beschichtungslösungen auf dem Markt können entweder gegen Abrieb oder Wasserstoffpermeation wirken, aber nicht gegen beides gleichzeitig. Emersons abriebfeste Beschichtung wurde mit einer fortschrittlichen Beschichtungslösung entwickelt, um Teile vor Abrieb und Wasserstoffpermeation zu schützen.
Die abriebfeste Beschichtung, die für Rosemount Produkte verfügbar ist, ist ein nanostrukturiertes Hartkohlenstoffmaterial und bietet eine harte, schützende Schicht für die Trennmembran. Die Beschichtung wurde für hervorragende Leistung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt und bietet erstklassige Abriebfestigkeit und Schutz vor Wasserstoffdurchlässigkeit. Die Lebensdauer der abriebfesten Beschichtung in Schlammstrahl-Sprühtests zeigt, dass sie zehnmal so hoch ist wie die von Edelstahl 316 und fünfmal so hoch wie die von Keramikbeschichtungen. Die abriebfeste Beschichtung ist nur 1~2 µm dünn, daher werden die Genauigkeit oder Empfindlichkeit von Druckmittlern nicht beeinträchtigt. Sie ist für verschiedene Membran-Grundwerkstoffe erhältlich, darunter Edelstahl 316, Alloy C-276 und Duplex bei Rosemount 1199 Druckmittlersystemen. Die Metallstruktur verhindert zudem das Risiko von Thermoschocks, wie sie bei anderen Materialien auftreten können.