Wireless-Tankfüllstandsüberwachung für abgelegene und schwer zugängliche Lageranlagen

Mit Füllstandsüberwachung aus der Ferne die Bestandstransparenz verbessern und die Anzahl der Kontrollgänge vor Ort reduzieren.

Wireless Tank Level Monitoring for Remote and Hard-to-Reach Storage Assets

Anwendungsübersicht

Viele Tanks, IBCs, Teiche und Lagergüter befinden sich in abgelegenen oder schwer zugänglichen Bereichen, in denen eine Verkabelung kostspielig oder unpraktisch ist. Wireless-Füllstandsmessungen helfen Betreibern, die Genauigkeit der Tankbestände zu verbessern, manuelle Bestandsprüfungen zu reduzieren und die Sichtbarkeit kritischer Anlagen zu gewährleisten.


ZENTRALE HERAUSFORDERUNGEN BEI ANWENDUNGEN FÜR ABGELEGENE LAGERSTANDORTE

  • Eingeschränkte Transparenz der Lagerbestände
  • Manuelle Inspektionen und Datenerfassung
  • Hohe Kosten für die Verlegung von Strom- und Signalkabeln
  • Externe oder temporäre Installationen
  • Risiko von Fehlbeständen, Überfüllung oder Prozessunterbrechungen

Erfahren Sie, wie Wireless-Füllstandsmessung dazu beiträgt, Kosten zu senken, die Transparenz zu verbessern und Betriebsabläufe in verschiedenen Branchen und Anwendungen zu optimieren.

Plastic Chemical Totes and Tanks

Kunststoff-Chemikalienbehälter und -tanks

Chemikalienbehälter aus Kunststoff, IBCs und Chemikalienlagertanks werden häufig zur Lagerung korrosiver Chemikalien, Additive und Rohstoffe verwendet. Viele Anwendungen verfügen nicht über einen geeigneten Tankanschluss und sind schwierig zu verdrahten.

 

Herausforderungen:

  • Bedenken hinsichtlich korrosiver Medien und Kompatibilität
  • Eingeschränkte Bestandstransparenz

 

So hilft Füllstandsmessung

  • Ermöglicht die Wireless-Tankfüllstandsüberwachung für den Bestand
  • Reduziert manuelle Bestandsprüfungen
  • Verbesserte Nachschubplanung

 

Empfohlene Technologien

  • Berührungsloses Wireless-Radar: Eingriffsfreie Füllstandsmessung durch Kunststoff.
  • Wireless-Grenzstanderkennung: Schutz durch Hoch- und Niedrigstandalarme.

Häufig gestellte Fragen

Bei der Wireless-Tankfüllstandsüberwachung kommen batteriebetriebene Füllstandsmessgeräte wie Messumformer für kontinuierliche Füllstände und Grenzstandschalter zum Einsatz, um Füllstandsdaten ohne zusätzliche Signalverkabelung bereitzustellen. Mithilfe der WirelessHART®-Kommunikation können Betreiber Tanks, Teiche, Silos und andere Anlagenkomponenten von einem zentralen Standort aus überwachen, was dazu beiträgt, den Bedarf an manuellen Inspektionen und Kontrollfahrten zu abgelegenen Standorten zu reduzieren. Wireless-Lösungen sind besonders wertvoll, wenn die Verlegung von Kabeln kostspielig, unpraktisch oder gar unmöglich ist.

Wireless-Füllstandsmessgeräte verwenden WirelessHART®-Kommunikation und langlebige Spannungsversorgungsmodule, um zuverlässige Füllstandsdaten ohne Strom- oder Signalverkabelung zu liefern. Zu den verfügbaren Technologien gehören Wireless berührungsloses Radar, Wireless geführtes Radar, Wireless Füllstandsgrenzschalter, Wireless DP-Füllstandsmessumformer, Wireless Tauch-Füllstandsmessumformer sowie komplette Systeme wie Wireless Tankmessung oder Wireless Tanküberwachungslösungen. Zu den Vorteilen gehören eine schnelle Inbetriebnahme, einfache Skalierbarkeit, die Flexibilität, Messpunkte hinzuzufügen oder zu verlegen, reduzierte Installationskosten und der Wegfall vieler technischer Studien, Standortaufnahmen, Genehmigungen und Infrastrukturänderungen, wie sie typischerweise mit kabelgebundenen Installationen verbunden sind.

Einer der Hauptvorteile der Füllstandsfernüberwachung ist die Kostensenkung. Wireless-Geräte eliminieren viele der mit der Verkabelung verbundenen Kosten, einschließlich Kabeln, Engineering-Arbeiten, Genehmigungen, Standortaufnahmen und Installationsaufwand. Sie reduzieren auch den Bedarf an Vor-Ort-Besuchen und manuellen Füllstandskontrollen, was die Betriebskosten senkt und gleichzeitig die Sicherheit und Produktivität verbessert.

In Bestandsanlagen stellt die Wireless-Füllstandsmessung eine kosteneffiziente Möglichkeit dar, Messungen an abgelegenen oder schwer zugänglichen Orten ohne zusätzliche Verkabelungsinfrastruktur zu automatisieren. In neuen Anlagen können Wireless-Technologien dazu beitragen, die Investitionskosten zu reduzieren, da die anfänglichen Installationskosten minimiert werden und gleichzeitig die Flexibilität erhalten bleibt, Messpunkte ohne größere Änderungen an der Infrastruktur später hinzuzufügen. Wireless-Lösungen helfen außerdem, die Transparenz der Bestände zu verbessern, manuelle Inspektionen zu reduzieren und bessere betriebliche Entscheidungen durch kontinuierlichen Zugriff auf Füllstandsdaten zu unterstützen.

Wireless-Füllstandsmessungen kommen in Branchen wie der Chemikalienherstellung, im Bergbau, in Raffinerien, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, im Öl- und Gassektor, für Wasser und Abwasser sowie in vielen anderen Branchen mit abgelegenen oder schwer zugänglichen Anlagen zum Einsatz.

Das Drahtlos-Portfolio von Emerson umfasst:

  • Berührungslose Wireless-Füllstandsmessumformer mit Radartechnologie
  • Wireless-Füllstandsmessumformer mit Radartechnoloigie und geführter Mikrowelle
  • Wireless-Füllstandsgrenzwertschalter für Flüssigkeiten
  • Wireless-Differenzdruck-Füllstandsmessumformer (DP)
  • Wireless-Tauchfüllstandsmessumformer
  • Lösungen für die Wireless-Tanküberwachung
  • Wireless-Tankmesssysteme für Bestandsmanagementanwendungen

Diese Technologien unterstützen Anwendungen, die von kleinen Zusatzstofftanks und abgelegenen Lagerausrüstungen bis hin zu großen Tanklagern, Terminals, Teichen, Dämmen und Bestandsmanagementsystemen reichen.

Welche Wireless-Füllstandsmesstechnologie am besten ist, hängt von den Anforderungen der Anwendung ab. Emerson verfügt über ein umfassendes Portfolio an Wireless-Lösungen, die für verschiedene Messanforderungen entwickelt wurden.

  • Berührungsfreies Wireless-Radar: Ideal für Lagerbehälter für Flüssigkeiten und Feststoffe, Freiluftanwendungen, Teiche, Dämme und drucklose Behälter, die eine zuverlässige berührungslose Messung erfordern.
  • Wireless-Radar mit geführter Mikrowelle: Empfohlen für Trennschichtmessungen, Installationen in Bypasskammern und Anwendungen, bei denen Prozessbedingungen direkt geführte Messungen erfordern.
  • Wireless-Füllstandschalter: Verwendet für Hoch- und Niedrigalarme, Überfüllsicherung und Pumpenschutz in Flüssigkeitsanwendungen.
  • Wireless-Differenzdruck-Füllstandsmessumformer: Geeignet für Füllstandsmessungen in Anwendungen wie Filtern, Wärmetauschern, Pumpen, Turbinen und Verdichtern.
  • Wireless Tauch-Füllstandsmessumformer: Entwickelt für Grundwasserüberwachung, Brunnenfüllstandsmessung, Teichüberwachung und Dammfüllstandsüberwachung.
  • Wireless Tank Monitoring & Tank Gauging Solutions: Empfohlen für das Bestandsmanagement großer entlegener Tanks, Tankterminals, Raffinerie-Tanklager, Pipeline-Breakout-Tanks, Lagerung von Chemikalien und Spezialchemikalien, Additivtanks, Speiseölen, Biokraftstoffen und anderen Anwendungen zur Lagerung von flüssigen Massengütern.