Gewährleistung eines effektiven Wassermanagements mit Füllstandsmessungen
Vom ersten Betrieb bis zur Wartung nach dem Abbau stehen Bergbauunternehmen vor einer Reihe von Herausforderungen im Zusammenhang mit Wasser, darunter Wasserverfügbarkeit, Wassermanagement und strengere Umweltvorschriften hinsichtlich der Grenzwerte für Wasserableitungen. Effektive und nachhaltige Wassermanagementlösungen sind heutzutage ein Muss. Es gibt verschiedene Lagertanks, die dem Bergbau ausreichend Wasser und Speicherkapazität für Abfälle und andere Chemikalien, sowohl Flüssigkeiten als auch Feststoffe, bieten.
Der Rosemount 1208 kann die Bergbauindustrie bei der Bewältigung einiger dieser Herausforderungen unterstützen, da er eine kosteneffiziente und zuverlässige Lösung darstellt. Diese Lösung kann ihnen dabei helfen, Vorschriften einzuhalten, indem sie einen kontinuierlichen Zugang zu Informationen mit detaillierten Daten für die Berichterstattung an Behörden bietet. Außerdem eine vollständige Bestands- und Prozessregelung, macht manuelle Rundgänge überflüssig und stellt sicher, dass Wasser verfügbar ist.