Rückgewinnung von Abwärme und Verbesserung der Effizienz von grünem Stahl

Verwandeln Sie heiße Abgase mit zuverlässiger Durchfluss-, Temperatur-, Druck- und Wassermessung in saubere interne Energie.

A gas burner added to an old coal boiler for burning waste gas from metallurgical technology.

Optimierung der Leistung von Abwärmekesseln durch verbesserten Einblick in den Prozess

Bei der kohlebasierten Stahlerzeugung entstehen enorme Mengen heißer Abgase, die sowohl ein Problem hinsichtlich Energieverlusten darstellen als auch eine große Chance für die Dekarbonisierung bieten. Abwärmekessel gewinnen diese Wärmeenergie zurück, um sauberen Strom oder Dampf für den internen Gebrauch zu erzeugen. Emerson-Messinstrumente liefern zuverlässige Informationen zu Durchfluss, Temperatur, Druck, Gas- und Wasserdurchfluss, um Betreibern zu helfen, die Kesselauslastung zu optimieren, die Wärmerückgewinnung zu maximieren, die Energieeffizienz zu verbessern und die Emissionen in anspruchsvollen Grüner-Stahl-Prozessen zu reduzieren.