Füllstandsmessung in Entsalzern

Optimierung der Entsalzung mithilfe von Füllstandsmesstechnologie

Level Measurement in Desalters

Verbessern der Zuverlässigkeit und Umweltsicherheit bei der Entsalzung

In Entsalzungsanwendungen ist die Aufrechterhaltung der Zuverlässigkeit und Umweltsicherheit von größter Bedeutung. Bei diesem Verfahren werden Salze und Wasser aus dem Rohöl entfernt, um die Korrosion nachgeschalteter Geräte zu verhindern. Darüber hinaus ist die Vermeidung von Öl in Abwassersystemen sehr wichtig für den Umweltschutz. Angesichts des kontinuierlichen Betriebs und des uneinheitlichen Absetzens von Flüssigkeiten muss die Wassertrennschicht konstant überwacht werden.

Die Prozesse beinhalten Kohlenwasserstoffe oder Wasser, hohe Drücke sowie Temperaturschwankungen, und die sich ändernden Medieneigenschaften stellen eine fortlaufende Herausforderung dar. Die Füllstandsmesslösungen von Rosemount™ eignen sich hervorragend für diese Bedingungen. Unsere Messgeräte gewährleisten effiziente und genaue Leistung, da sie Dichteänderungen bewältigen, Ablagerungen erkennen und präzise Trennschichtmessungen ermöglichen. Dies bedeutet höhere Prozesseffizienz und Sicherheit sowie die Optimierung der gesamten Entsalzung.