Lösungen für Füllstandsmessungen in Dreiphasenabscheidern

Zuverlässige Füllstandmesstechnik zur Optimierung von Abscheideprozessen

Level Measurement Solutions for 3-Phase Separators

Maximierung der Effizienz des Abscheideprozesses mit genauer Füllstandsmesstechnik

Dreiphasenabscheider werden verwendet, um Kohlenwasserstoffmedien in drei Komponenten zu trennen: Gas, Öl und Wasser. Der Abscheideprozess erfordert eine genaue und zuverlässige kontinuierliche Füllstandsmessung, um Einschleppungen und Füllstandsunterschreitungen zu vermeiden, bei denen freie Flüssigkeit in der Gasphase austritt und die Prozesseffizienz beeinträchtigt. Eine Übertragung kann dazu führen, dass der Flüssigkeitsfüllstand im Abscheider zu hoch ist. Dies kann durch den Einsatz von GWR-Technologie, wie beim Rosemount™ 5300 Füllstandsmessumformer mit einer Einzelkabel-Messsonde (entweder direkt montiert oder in einer Kammer untergebracht) in Verbindung mit Schwinggabel-Grenzwertschaltern wie dem Rosemount 2120 zur Messung von Hoch- und Niedrig-Füllständen verhindert werden. Die Füllstandsmesstechnik kann auch erkennen, wenn sich hohe Sedimentmengen am Boden des Abscheiders ansammeln, um zu verhindern, dass Einläufe verstopft werden oder Sedimente in die Leitungen und in die Pumpen gesaugt werden. Der Rosemount 2140 Füllstandsdetektor mit Sandschaltfunktionalität kann installiert werden, um unerwünschte Sandablagerungen zu erkennen.