Zuverlässigkeit und Sicherheit in Flüssigkeits- und Gasabscheidern gewährleisten
Abscheider sind unerlässlich, um zu verhindern, dass Flüssigkeiten aus Raffinerieprozessen in Kompressoren eindringen können. So verhindern sie teure Stillstandszeiten aufgrund von Systemausfällen. Solche Abscheider, auch als Entspannnungstrommeln, Ausbrechtrommeln oder Separatoren bekannt, arbeiten bei hohen Drücken und Temperaturen mit Kohlenwasserstoffen. Der Prozess wird darüber hinaus durch Veränderungen der Viskosität und durch Turbulenzen verkompliziert.
Rosemount™ Lösungen für die Füllstandsmessung sind für diese anspruchsvollen Bedingungen konzipiert. Unsere Lösungen setzen Signal Quality Metrics zur Überwachung der Signalstärke und zur Erkennung von Ablagerungen sowie überstehende Sondenspitzen ein, um die Zuverlässigkeit der Messung zu steigern. Unsere Füllstandsmessumformer verfügen zudem über isolierte Messkammern und Frequenzüberwachung für Medienansammlungen sowie über Möglichkeiten zur Abnahmeprüfung aus der Ferne. Diese Lösungen steigern die Effizienz, Sicherheit und Gesamtleistung bei Flüssigkeits- und Gasabscheideranwendungen.