Füllstandsmesslösungen für Wassertanks in Raffinerien

Verbessern Sie die Zuverlässigkeit Ihres Betriebs mit der Radartechnologie für Füllstandsmessungen

Level Measurement in Water Tanks

Berührungslose Radartechnologie für Wassertanks in Raffinerien

Wassertanks spielen eine entscheidende Rolle als Puffer bei der Verhinderung von Engpässen an Roh- und Kesselspeisewasser und stellen eine kontinuierliche Versorgung bei Prozessstörungen sicher. Zudem sind sie in einigen Regionen unerlässlich, um die gesetzlichen Anforderungen für die Abwasseraufbereitung bei starken Niederschlägen zu erfüllen. Der Rosemount 3408 Füllstandsmessumformer mit berührungslosem Radar ist eine hervorragende Wahl für diese Anwendungen. Er sorgt mit Bluetooth® für sichere und einfache Konfigurations- und Wartungsarbeiten und bietet intelligente Systemverifizierung sowie Signal Quality Metrics, um genaue und zuverlässige Füllstandsmessungen zu gewährleisten. So können Sie die Zuverlässigkeit verbessern, Compliance sicherstellen und die Leistung des Wassertankbetriebs optimieren.