Messtechnik für Flüssigerdgas (LNG)​

Maximierung der Effizienz und Sicherheit bei der Produktion, Lagerung und dem Transport von LNG. Erzielen Sie zuverlässige Leistung und Prozessregelung mit fortschrittlicher Messtechnik, die für die einzigartigen Anforderungen der LNG-Wertschöpfungskette entwickelt wurde.​

Den Weg in eine kohlenstoffarme Zukunft ebnen​

LNG spielt eine zentrale Rolle in der Energiewende und dient als wichtiger Brückenbrennstoff zur Reduzierung der Emissionen im Energiesektor. Um der steigenden globalen Nachfrage gerecht zu werden, müssen LNG-Produzenten den Betrieb optimieren und gleichzeitig die Betriebskosten senken. ​

Durch die Integration fortschrittlicher Messtechnik können LNG-Anlagen die Inbetriebnahmezeiten verkürzen, die Betriebskosten senken und eine datengestützte Entscheidungsfindung ermöglichen, die Sicherheit, Effizienz und Zuverlässigkeit in der gesamten Wertschöpfungskette für Flüssigerdgas erhöht.

Optimierung der LNG-Wertschöpfungskette mit Präzisionsmessumformern

Tankers and Carriers​
Liquefaction
Natural Gas Production​
Floating Liquefied Natural Gas (FLNG)​
Regasification​

Informationsquellen

Häufig gestellte Fragen​

Die Aufrechterhaltung eines sicheren LNG-Betriebs erfordert eine kontinuierliche Überwachung der festgelegten Prozessgrenzen. Die Druckmessung trägt dazu bei, Tanks und Behälter vor Überdruck zu schützen, und kann Zustände erkennen, die zu Umkippungen führen können. Die Temperaturmessung hilft dabei, Kältebrücken im Zusammenhang mit Leckagen, Risiken der kryogenen Versprödung und abnormale Abkühlungsverhältnisse zu erkennen. Eine zuverlässige Füllstandsmessung trägt dazu bei, Überfüllungen – ein erhebliches Sicherheitsrisiko bei LNG – zu verhindern und gleichzeitig das Umkippen zu verhindern. Zusammen liefern diese Messwerte wichtige Eingangsgrößen für Alarmsysteme und sicherheitsgerichtete Abschaltsysteme.

Präzise Durchflussmessungen mit Lösungen wie Coriolis- und Ultraschallmessgeräten minimieren die Messunsicherheit beim eichamtlichen Verkehr, schützen direkt den Umsatz und verbessern die Abstimmungsgenauigkeit. Die Durchflussdaten dienen zudem als Grundlage für Massenbilanzberechnungen, um Verluste, Verdampfungsgas und nicht erfasste Produktmengen zu ermitteln. Echtzeit-Durchflussdaten tragen dazu bei, die Be- und Entladegeschwindigkeiten innerhalb der Betriebsgrenzen der Tanks und Pumpen zu optimieren, wodurch die Umschlagzeiten verkürzt und die Liegeplatzbelegung reduziert werden. Darüber hinaus unterstützt die Durchflussmessung das Management von Verdampfungsgasen und die Überwachung des Pumpenwirkungsgrads.