Sichere, automatisierte Überwachung von externen Schwimmdachtanks
Schwimmdächer von Tanks können Betriebs- und Sicherheitsrisiken darstellen. Ein absinkendes oder kippendes Schwimmdach kann Schäden verursachen und zur Freisetzung von Dämpfen, Produktverunreinigungen und Bränden führen. Emersons moderne Technologie ermöglicht die automatische Überwachung der Lage des Schwimmdachs anhand von am Tank montierten Radargeräten.
Durch die Messung der Schwimmdachposition kann das Rosemount-Tankmesssystem das Dach kontinuierlich überwachen und bei einer Dachneigung und anderen gefährlichen Tankzuständen spezifische Alarme auslösen. Normalerweise wird die Schwimmdachüberwachung mit der Füllstandsmessung von Flüssigkeiten in einem Beruhigungsrohr kombiniert, um auf der Bedienoberfläche der Messwarte einen vollständigen Überblick über den Tank zu gewährleisten.